Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Nová generace systémů pro měření polohy v profilovém a tyčovém provedení

Kompaktní magnetostrikční snímače pro bezkontaktní měření polohy

Ve stísněných prostorech, kde je vyžadována nejvyšší přesnost měření polohy, společnost Balluff nabízí novou generaci magnetostrikčních snímačů v tyčovém a profilovém provedení.

Chcete maximální výkon - potřebujete jednodušší řešení: Výkonnostní třídy C1 a B1

Portfólio magnetostrikčních systémů pro měření polohy BTL společnosti Balluff nabízí individuální kombinaci funkcí v závislosti na verzi produktu. V rámci těchto systémů rozlišujeme dvě výkonnostní třídy (B1 / C1), jenž umožňují snadno konfigurovat a navrhnout řešení snímače, které vyhovuje Vaší aplikaci.

Cokoli potřebujete

S magnetostrikčními snímači výkonnostní třídy B1 jsou k dispozici základní funkce pro Vaše standardní aplikace s vynikajícím poměrem cena/výkon. "Cokoli potřebujete": spolehlivé výrobky se zaměřením na to podstatné.

Co chcete

Se systémy měření polohy BTL výkonnostní třídy C1 získáte maximální výkon pro své náročné aplikace. Ať už se jedná o IO-Link, rozšířené funkce, jako je monitorování stavu, nebo různé možnosti připojení konektorů: "S verzí BTL C1 si můžete vybrat, co chcete“.


Tam, kde je málo místa, využívá BTL Ministab své přednosti

Magnetostrikční snímač v novém provedení Ministab je mimořádně prostorově úsporný a je vhodný zejména pro použití v hydraulických válcích pro zpětnou vazbu polohy, v tvářecích a válcovacích zařízeních nebo ve výtahové a zdvihací technice. Kromě toho se přístroj BTL Ministab používá ve vstřikovacích strojích a pro sledování úhlu náklonu rotorových listů větrných turbín. Bezkontaktní, a tedy bezoděrové měření navíc zaručuje dlouhou životnost a zkracuje prostoje.

BTL Ministab je k dispozici ve třech variantách, abyste vždy našli ten správný produkt pro Vaší aplikaci. Přesvědčte se sami a nakonfigurujte si ideální systém měření polohy pro svou aplikaci:


Spolehlivé měření polohy pohyblivých částí stroje

Systémy pro měření polohy v profilovém provedení zaujmou také svým kompaktním provedením. Prostorově úsporná konstrukce pouzdra umožňuje snadnou integraci na pohyblivé části stroje pro měření polohy. Systémy měření polohy v profilovém provedení jsou proto ideální pro použití například při řízení hydraulických lisů v oblasti tvářecí techniky.
Velký výběr variant je k dispozici také pro magnetostrikční systémy měření polohy v profilovém provedení, které lze rovněž individuálně konfigurovat. Najděte si správné řešení pro svou aplikaci:


Vlastnosti:

  • 2 výkonnostní třídy (B1 / C1): ideální řešení pro Vaše použití
  • 3 mechanická provedení pro Vaše požadavky: Tyč nebo 2 provedení profilů
  • Dlouhá životnost, protože se díky bezkontaktnímu způsobu provedení ovládání neopotřebovává
  • Rychlá a snadná instalace díky kompaktnímu provedení
  • Možnost individuální konfigurace
  • K dispozici s analogovým rozhraním a rozhraním IO-Link
  • Jednoduchá parametrizace prostřednictvím IO-Link
  • Průběžné sledování podmínek, jako je teplota, vlhkost a životnost, pomocí jednotek podporujících IO-Link
  • Současné měření několika poloh a rychlostí
  • Ideální pro náročné průmyslové prostředí díky hermeticky uzavřenému hliníkovému pouzdru s krytím IP67

Našli jste vhodný magnetostrikční snímač, ale stále hledáte vhodnou technologii připojení? Zde naleznete doporučené konektory a propojovací kabely pro Vaše požadavky.

Související témata