Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

PCI Express

Vysoké přenosové rychlosti bez objížděk

Vestavěné moduly vidění jsou stále důležitější součástí v mnoha oblastech zpracování obrazu, zejména v mobilních zařízeních a v oblasti edge computingu. Abychom mohli nabídnout kamerovou platformu i pro náročné aplikace, najdete u společnosti Balluff kamerové moduly, které jsou vybaveny multiplatformním vysoce výkonným rozhraním PCI Express.

Standard PCI Express byl zaveden v roce 2003 a upravuje propojení periferních zařízení s čipovou sadou základní desky. Jedná se o spojení typu bod-bod s až 16 linkami na jedno spojení, přičemž čím více linek, tím větší je dostupná šířka pásma.

Díky zaručenému přímému přístupu do paměti, tj. přenosu dat přímo do paměti téměř bez latence, lze využít velkou část hrubé šířky pásma 20 Gbit/s. Díky tomu je rozhraní vhodné pro aplikace vestavěného vidění s vysokým rozlišením, vysokou snímkovou frekvencí a krátkou vzdáleností mezi kamerou a vyhodnocovací jednotkou.


Výhody

Kamery s rozhraním PCIe nabízejí různé výhody. Dodávaná sada Impact Acquire SDK například podporuje širokou škálu procesorových architektur založených na architektuře NVIDIA, ARM a x86. GenICam GenTL Producer zajišťuje kompatibilitu se stávajícím vývojem a zaručuje hladký přechod mezi různými hardwarovými platformami. V případě potřeby lze také vyvinout na míru šité připojovací desky.

  • Dostupnost
    Rozhraní PCI Express je součástí každé základní desky - a dostupnost pro vestavné desky neustále roste.

  • Modulární konstrukční sada
    Modulární stavebnice N4e umožňuje kombinovat širokou škálu deskových kamer pro různé vestavné desky.

  • Přímý přístup do paměti (DMA)
    PCI Express zajišťuje přenos dat přímo do paměti prakticky bez latence.

  • Kompatibilita
    Sada Impact Acquire SDK podporuje širokou škálu architektur procesorů.


Naše produkty

Na základě rozhraní N4e nabízíme flexibilní a modulární koncepci rozhraní s vhodnou stavebnicí pro vestavné vidění. To znamená, že si můžete z široké nabídky individuálně sestavit vhodné komponenty pro svůj projekt, situaci instalace a připojení k počítači.


Máte nějaké dotazy? Rádi vám pomůžeme!