Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Bezdrátový přenos dat a energie

Rychlá výměna nástrojů

Bezdrátový přenos dat a energie

Indukční vazební členy jsou pro robotiku mimořádným přínosem. Tyto prvky bezdotykově vzduchem přenášejí jak data, tak i energii. Váš užitek? Velmi výrazný – a to z mnoha pohledů. Odteď je zcela eliminováno nebezpečí přerušení kabelu. Odpadá připojování mechanických konektorů a robot má plynulý rozsah pohybů 360 stupňů.

Naše indukční vazební členy se systémem IO-Link vám zaručují rychlou výměnu chapače robotu a zvyšují tak disponibilitu vašeho zařízení. Signál se totiž začne znovu přenášet bezprostředně po výměně chapače, takže výroba může běžet dál. Rychlost a flexibilitu při použití podporují časté změny formátu. Můžete tak efektivně zpracovávat i malé dávky. Velmi atraktivní vlastnosti: Díky nulovému mechanickému opotřebení jsou indukční vazební členy bezúdržbové.

Rychle odpojitelné jednotky poskytují maximální šířku možností pro design vašeho stroje. Se systémem IO-Link je tak možné jednoduše propojit i těžko dostupné komponenty. Neboť všechna zařízení IO-Link teď flexibilně a bezdotykově připojíte k masteru IO-Link a k řízení

Pomocí obousměrných indukčních vazebních členů, které přenášejí data oběma směry, můžete současně řídit aktory, jako jsou ventilové bloky, a shromažďovat signály. Tyto varianty podporují plný rozsah funkcí systému IO-Link, takže je možné bezdotykově parametrizovat a diagnostikovat inteligentní senzory a aktory.

Související témata