Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Detekce polohy lisovací podložky a raznice

Detekce polohy lisovací podložky a raznice

Spolehlivě sledujte lisovací podložky a raznice pomocí našich magnetostrikčních snímačů lineární polohy. Snímače lineární polohy integrované v hydraulickém válci spolehlivě sledují polohu lisovací podložky. Další snímač na rámu stroje neustále sleduje polohu raznice. Podélné síly a vibrace se do snímačů polohy nepřenáší. To znamená, že máte vždy přesné výsledky měření, přispívající ke kvalitě dílů na lisovací lince.

Speciální charakteristiky

  • Spolehlivě a přesně měří dlouhé kroky až do 7620 mm
  • Nejvyšší linearita a rozlišení až 1 µm
  • Technologie bez opotřebení pro eliminaci prostojů
  • Jednoduchá integrace díky mnoha možnostem připojení (Profinet, Ethernet/IP, SSI, analog)

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances