Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Digitální komunikace vytváří přidanou hodnotu

Síťové propojení celého procesu obrábění kovů

Digitální komunikace vytváří přidanou hodnotu

Podporujeme váš vstup do oblasti inteligentní automatizace. S řešeními pro kompletní proces obrábění kovů a nosnými koncepcemi pro průmyslový internet věcí. Od samého počátku tak budete udržovat krok s digitálním světem.

IIoT je založen na dostupnosti všech relevantních dat v reálném čase a na schopnosti získávat z dat informace a v každý okamžik odvodit optimální proces tvorby hodnot. Senzorická a systémová řešení Balluff jsou zárukou této dostupnosti. V kombinaci s naší síťovou a spojovací technologií jsou zjišťována a předávána data a poskytovány základní informace. Veškerá data jsou interpretována a předávána nadřízeným systémům, jako jsou řídicí jednotky nebo cloudové systémy.

Ústřední stavební jednotkou úspěšného síťového propojení všech úrovní je komunikace přes IO-Link. Protože digitální standard získává data z úrovně senzorů/aktorů a umožňuje komunikaci do tohoto posledního metru. Díky podrobným diagnostickým informacím umožňuje IO-Link inteligentní sledování stavu a preventivní údržbu. Pomocí centrálního nastavení parametrů se daří rychlá výměna formátů a receptur, takže můžete flexibilně a efektivně plnit požadavky jako např. velikost série 1.