Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Kompletní řešení Ident pro transferové systémy

Automatický záznam dat

Kompletní řešení Ident pro transferové systémy

Pokud jde při automatizace o sledování dílů, nemá systém RFID žádnou alternativu. Samořídicí systémy totiž dokáží zaznamenat a zdokumentovat všechna data v reálném čase. Každý výrobní krok, každý použitý materiál i každé provozní médium tak lze dohledat, takže je možné provádět úpravy již v průběhu provozu. Díky této transparentnosti vytváří technologie RFID předpoklady pro optimalizaci procesů a zároveň zaručuje vysokou kvalitu produktů.

Vysokou rychlost přenosu dat, krátké časy taktů a vysokou bezpečnost dat ve všech aplikacích zaručuje naše robustní vyhodnocovací jednotka BIS V. Ta umožňuje kombinovaný provoz různých technologií RFID – LF, HF i UHF. Stačí proto jeden typ vyhodnocovací jednotky nezávisle na tom, jakou úlohu chcete řešit. Pro použití nezávislé na konkrétním průmyslovém segmentu můžete toto vysoce výkonné zařízení s perfektní elektromagnetickou kompatibilitou samozřejmě obdržet také se všemi celosvětově běžnými standardy sběrnic.

BIS V nabízí čtyři porty, které lze parametrizovat nezávisle na sobě a které umožňují simultánní provoz až čtyř hlav pro čtení/zápis. Kromě toho můžete na integrovaný port master IO-Link připojit senzory a aktory kompatibilní se systémem IO-Link nebo senzorovou přípojku až se 16 senzory. Tímto velmi jednoduchým způsobem tak můžete pro každou síťovou technologii spojovat data senzorů. Tím racionalizujete strukturu své sítě a šetříte čas i peníze.

Jako alternativu můžete použít také systémy IO-Link Ident. Díky možnosti jednoduchého připojení senzoru na master IO-Link nepotřebujete žádnou vyhodnocovací jednotku. Kromě toho je sledování dílů pomocí systému IO-Link mimořádně efektivní a hospodárné.

Související témata