Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Identifikace a sledování buněčných polí

Průmyslový systém RFID BIS U

Identifikace jednotlivých buněčných kontejnerů pomocí čtení štítků RFID je již na úrovni techniky. Tyto štítky se používají také při přepravě buněk od montáže až po finalizaci. Díky lokálnímu uložení požadovaných identifikačních údajů a údajů o kvalitě a sledování předcházejících procesů lze tyto informace přiřadit ke všem procesním krokům. Naše široké portfolio produktů BIS s mnoha různými rozměry a provedeními vám nabízí nespočet možností použití.

Speciální vlastnosti

  • Pro dynamické procesy s velkým rozsahem čtení
  • jedinečná, neměnná identifikační čísla (TID) a individuálně programovatelné kódy EPC (elektronický kód výrobku).
  • celosvětové normy ISO 18000-6C nebo EPC Gen2 Class1.
  • Volně zapisovatelná oblast uživatelské paměti až 112 bajtů
  • Některé varianty datových nosičů s dodatečnou ochranou heslem
  • Možnosti montáže: Lepení nebo šroubování
  • K dispozici jsou varianty pro přímou montáž na kov
  • K dispozici jsou speciální teplotně odolné štítky do 220 °C

Související témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry