Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Identifikace nástrojů pro stávající stroje - snadné řešení pro dodatečnou montáž Tool-ID

Snadná identifikace nástrojů 2.0

Vybavení moderních obráběcích center automatickým řízením nástrojů není otázkou. U starších obráběcích strojů se o tom často pochybuje a považuje se to za příliš nákladné a neekonomické. Lidé se raději smíří s ručně spravovanými knihami nástrojů, chybějícími nástroji, předčasnou nebo opožděnou údržbou s výmětem.

Nemusí tomu tak být, protože společnost Balluff nabízí levné řešení pro dodatečné vybavení automatizovanou správou nástrojů pomocí Easy Tool-ID. Jediný požadavek: stroj potřebuje rozhraní USB.

Easy Tool-ID se jednoduše připojí k obráběcímu stroji prostřednictvím tohoto rozhraní. Na začátku se řešení jednou přizpůsobí řízení strojů prostřednictvím webového prohlížeče. Poté dokáže Easy Tool-ID automaticky a bezchybně přenášet data nástroje do obráběcího stroje. Data jsou nyní vždy aktuální a nástroje jsou optimálně využívány. Automatizovaná správa nástrojů tak zkracuje prostoje a podporuje nepřetržitý provoz.

  • Dodatečné řešení pro identifikaci nástrojů.
  • Požadavek: rozhraní USB na stroji
  • Žádný zásah do řízení stroje
  • Jednoduché a rychlé uvedení do provozu bez prostojů

Související témata