Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Identifikace rolí součástí

Ruční čtečka kódů BVS

Identifikace rolí součástí

Pro hladký průběh procesů na strojích pick-and-place je nezbytné, aby byly válečky součástí vždy spolehlivě rozpoznány. Zde se osvědčila optická identifikace pomocí 1D a 2D čárových kódů: Naše robustní ruční čtečky kódů s krytím IP65 rychle a spolehlivě čtou všechny běžné kódy a vydrží i několikanásobný pád na beton z výšky až 2m.

Vlastnosti

  • Intuitivní zaměřovací systém s jasně viditelným laserovým značkovacím rámečkem
  • Potvrzení čtení akustickým signálem a dvěma zelenými LED diodami a promítnutím zeleného LED bodu na přečtený kód
  • S lithium-iontovými bateriemi lze přečíst až 30 000krát na jedno nabití
  • Práce bez únavy díky nízké hmotnosti a ergonomickému tvaru

Související témata

Downloads

  • Industry brochure electronics industry