Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Jasná identifikace pomocí mobilního zařízení

Ruční čtečka kódů BVS HS

Jasně identifikujte mobilní zařízení

Optická identifikace pomocí 1D a 2D čárových kódů je osvědčenou metodou identifikace součástí a objektů a bezchybného řízení systémů a procesů. Robustní ruční čtečky kódů s krytím IP65 od společnosti Balluff jsou předurčeny pro použití v průmyslu, kde kombinují maximální čtecí výkon s vysokou uživatelskou přívětivostí: Rychle a spolehlivě přečtou všechny běžné čárové kódy, např. na plastových štítcích, deskách s plošnými spoji nebo kovových součástkách, a dokonce vydrží i několikanásobný pád na beton z výšky až 2 metrů.

Vlastnosti

  • Spolehlivé potvrzení čtení prostřednictvím akustického signálu a dvou zelených LED diod a promítání zeleného LED bodu na přečtený kód
  • Intuitivní systém zaměřování pomocí jasně viditelného laserového značení rámu
  • Výdrž až 30 000 přečtení na jedno nabití s lithium-iontovými bateriemi
  • Nízká hmotnost a ergonomický tvar

Související témata

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry