Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Jasné označení sáčků

Jasné označení sáčků

Pro závěsné dopravní systémy jsou často charakteristické stísněné prostory. Proto je dobré, že existují miniaturní čtecí hlavy od společnosti Balluff, které lze dokonale instalovat i v náročných podmínkách. Kromě třídění a sekvencování může použití našich RFID systémů zajistit také úplnou sledovatelnost.

Další plus: všechny informace jsou do centrálního systému odesílány prostřednictvím naší vyhodnocovací jednotky BIS V.

Vlastnosti

  • Vysokorychlostní komponenty společnosti Balluff (až 8x rychlejší než ISO 15693)
  • Střední rozsahy do max. 400 mm
  • Řada příslušenství pro snadnou integraci všude tam, kde je systém potřeba

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat