Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Klíčoví hráči v oblasti decentralizované automatizace

Externí napájecí zdroje BAE s rozhraním IO-Link

Klíčoví hráči v oblasti decentralizované automatizace

Napájecí zdroje BAE se čtyřmi integrovanými elektronickými pojistkami jsou přesvědčivým řešením typu "vše v jednom": díky krátkým kabelům, malým průřezům kabelů a malým rozměrům šetříte náklady i místo. Decentralizované použití přímo na stroji výrazně snižuje vaše náklady na plánování, logistiku a kabeláž. Rozhraní IO-Link umožňuje dálkovou parametrizaci a sledování stavu.

Speciální funkce

  • Tvarované pouzdro s krytím IP65/IP67
  • Až 12 A trvalého výkonu na kanál (5 s až 40 A celkového výkonu)
  • Účinnost více než 95,6 %
  • Jednofázová nebo třífázová zařízení, volitelně ve variantě se 7/8" nebo M12 připojením
  • Dva výstupy se čtyřmi kanály s pojistkami (UA a US samostatně)
  • Monitorování stavu a vzdálená parametrizace prostřednictvím IO-Link

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat