Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Kombajn: Měření výšky žací lišty

Kombajn: Měření výšky žací lišty

Aby se nemrhalo sklizňovým produktem, musí být žací lišta kombajnu stále rovnoběžně se zemí a musí udržovat přednastavenou vzdálenost od země. K tomuto použijte náš ultrazvukový snímač BUS. Tento měří vzdálenost žací lišty od země nejméně na dvou místech (vpravo, vlevo) a vyrovnává vzdálenost pomocí hydraulického válce. Také na šikmých polích a na svazích zajišťuje rovnoměrné sklízení a maximální výnos.

Zvláštnosti

  • univerzálně použitelný: široký teplotní rozsah (−25 až 70 °C)
  • pro náročné podmínky: funkce není omezována mlhou, prachem ani nečistotami (IP 67)
  • poskytuje montážní toleranci: velký dosah (30 až 350 mm)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment