Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Kontrola injekční lahvičky

Kontrola injekční lahvičky

Výroba lékařských nádob podléhá přísným opatřením pro zajištění kvality. K odhalení vad, jako jsou nečistoty, výduchy, škrábance, stopy po propadnutí a průtokové švy, se používají kamerové systémy, které často kontrolují takové lahvičky z různých směrů. Výkonné softwarové moduly pak interpretují všechny snímky z kamery současně. Z hlediska nákladové efektivity je tak zajištěno, že se nezmění doba výrobního cyklu, ale že kvalita výrobku je zajištěna na 100 % a v reálném čase.

Speciální funkce

  • Kamery s vysokým rozlišením detekují i ty nejmenší vady
  • Možnost měření v reálném čase umožňuje měření in-line
  • Stavebnicový systém objektivů, filtrů a kamerových modulů lze sestavit podle individuálních požadavků

Zde uvedené produkty jsou „standardní produkty“ nebo „modifikované standardní produkty“.
Pokud se tyto výrobky používají jako součásti laboratorních nebo zdravotnických prostředků, je za kontrolu a kvalifikaci použitelnosti těchto výrobků odpovědný výrobce laboratoře/zdravotnického prostředku.
Před konstrukcí, instalací a uvedením do provozu se řiďte datovým listem/návodem k obsluze výrobku.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications