Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Kontrola kvality podle vašich individuálních požadavků

Jednoduchý koncept pro průmyslové úlohy

Kontrola kvality podle vašich individuálních požadavků

Pro moderní a flexibilní výrobu je náš senzor BVS VisionSensor s průmyslovými sběrnicemi a IO-Link nabízí širokou škálu aplikací. Provádí vizuální kontrolu kvality vyráběných dílů včetně jejich výrobních fází, například kontroluje, zda jsou rozměry, vzdálenost, poloha a zarovnání správné nebo zda jsou díly kompletní a bez chyb. To umožňuje včas odhalit a opravit chyby procesu v každém jednotlivém výrobním kroku. Tímto způsobem můžete předcházet neúspěšným šaržím a snížit náklady na následnou kontrolu.

Pro zajištění optimalizovaného průběhu procesu lze do celkového řešení integrovat další senzory prostřednictvím rozhraní IO-Link, což znamená, že jste s naším systémem VisionSensor dobře vybaveni pro řešení výzev Průmyslu 4.0.

Prostřednictvím hlavního rozhraní IO-Link lze například také přímo zobrazovat stavy řízení procesu - bez řízení PLC - pomocí našeho signalizačního světla SmartLight IO-Link. Senzor BVS VisionSensor otevírá inteligentní správu dat a zajišťuje moderní ukládání informací. Všechna data jsou přenášena do nadřazeného řídicího systému v odpovídajícím formátu.

Uživatelsky přívětivé rozhraní zajišťuje rychlé a snadné učení ve všech úlohách podle individuálních požadavků. Kompletní software s online nápovědou, grafickým uživatelským rozhraním, pomůckami a manuálem je již integrován. Samozřejmostí je, že se můžete spolehnout na brilantní snímky.

Náš senzor BVS VisionSensor navíc stabilizuje celý výrobní proces. To proto, že pouze náš senzor BVS VisionSensor lze nakonfigurovat tak, aby procesní sítí procházely pouze informace potřebné pro řízení. Všechna ostatní data jsou směrována do samostatné gigabitové sítě Ethernet. Tím se minimalizuje datová zátěž a zabezpečuje se procesní síť.