Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Kontrola správné montáže dveřních komponent

Kontrola správné montáže dveřních komponent

Komponenty vozidla jako dveře jsou stále náročněji vybavené a na trhu průběžně přibývají další modelové varianty. V jediných dveřích tak musí být instalováno a na správném místě zabudováno velké množství jednotlivých dílů, jako jsou spouštěče oken, zařízení pro ovládání dveří, senzorika, vnitřní dveřní madlo nebo zámek dveří. Kontroly jakosti během procesu výroby automobilových dveří jsou proto nepostradatelné. S naší chytrou kamerou BVS SC můžete např. spolehlivě a automaticky kontrolovat správnou montáž elektronického spouštěče oken v dveřním modulu.

Intuitivně ovládanou kameru lze díky jednoduché, softwarové obsluze rychle integrovat do výrobních procesů. Kamera vám poskytne nejen brilantní obrázky, ale i veškeré integrované prvky pro pohodlnou obsluhu: software, online nápovědu, grafické rozhraní, pomocné nástroje, příručku. Kromě toho vám nabízíme veškeré příslušenství jako objektivy, osvětlení nebo montážní příslušenství.

Pouze naše kamera vám umožní, že přes procesní síť putují výhradně informace nutné k řízení. Všechna ostatní data jsou posílána do oddělené gigabitové ethernetové sítě. Tím se omezuje datový tok a šetří se vaše procesní síť.

Zvláštnosti

  • chytrá správa dat pro omezení zátěže sběrnice
  • jednoduché seřízení a intuitivní obsluha – bez jakýchkoli předběžných znalostí
  • univerzálně použitelný software pro různé kamery
  • přímá vizualizace a řízení výrobních procesů díky rozhraní IO-Link
  • možnost rychlého přístupu díky integrovanému webovému rozhraní (vzdálený přístup)

Downloads

  • Industry brochure automotive