Kontrola štítků
PRIMÁRNÍ BALENÍ
U vysokorychlostních etiketovacích strojů je spolehlivé rozpoznávání tištěných kontrastních značek nezbytné pro přesné umístění etiket v procesech primárního balení. Odchylky v designu etiket, barvě, materiálu nebo rychlosti stroje mohou snadno vést k tomu, že značky budou přehlédnuty, etikety budou nesprávně umístěny a zvýší se míra zmetkovitosti.
Kontrastní senzor nepřetržitě sleduje pohybující se pás etiket a spolehlivě rozpoznává kontrastní rozdíl mezi značkou a jejím pozadím. Výsledný rychlý a stabilní signál spouští přesně ve správný okamžik podávání etiket, řezání nebo odvíjení. To zajišťuje stálou přesnost etiketování, rychlejší změny formátu, stabilní provoz při vysokých rychlostech, snížení prostojů a zlepšení celkové efektivity zařízení (OEE) u balicích strojů.
Hlavní výhody
-
Přesné a opakovatelné umístění etiket
Spolehlivé rozpoznávání značek zajišťuje, že etikety jsou vždy umístěny na správném místě, čímž se na minimum omezují nesprávná vyrovnání, zmetky a dodatečné úpravy. -
Stabilní výkon při vysokých rychlostech
Rychlé odezvy umožňují spolehlivý provoz v moderních etiketovacích strojích s velmi vysokou průchodností, bez vynechání značek nebo časových odchylek. -
Stabilní výkon při vysokých rychlostech
Rychlé reakční časy umožňují spolehlivý provoz v moderních etiketovacích strojích s velmi vysokou průchodností, aniž by docházelo k přehlédnutí značek nebo časovým odchylkám. -
Rychlá a flexibilní změna formátu
Snadné přizpůsobení různým značkám, barvám a rozvržením etiket zkracuje dobu přípravy a usnadňuje časté změny produktů. -
Zvýšená celková efektivita zařízení (OEE) a spolehlivost procesu
Méně chyb při etiketování, méně zmetků a méně neplánovaných prostojů přímo přispívají k vyšší produktivitě a lépe předvídatelnému výkonu balicího procesu.
Barevné senzory
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Vstupní funkce
-
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko - Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Princip funkce
- Snímač barvy
- Princip funkce optický
- Světelný snímač
- Charakteristika záření
- zaostřený
- Druh světla
- LED RGB
- Velikost světelné stopy
- 1 x 5 mm při 12 mm
- Dosah
- 9...15 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Vidlicové a úhlové světelné závory
- Konstrukční řada
- 21
- Rozměr
- 20 × 26 × 90 mm
- Šířka vidlice
- 2 mm
- Rozhraní
-
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- Infračervené světlo
- Velikost světelné stopy
- 0.5 x 4 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný
- Aktivní plocha, materiál
- Sklo
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
Kontrastní senzory
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Vstupní funkce
-
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko - Princip funkce
- Snímač kontrastu
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, zaostřený
- Druh světla
- LED RGB
- Velikost světelné stopy
- 1 x 4 mm při 12 mm
- Dosah
- 9...15 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kontrastní senzory
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Vstupní funkce
-
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko - Princip funkce
- Snímač kontrastu
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, zaostřený
- Druh světla
- LED RGB
- Velikost světelné stopy
- 1 x 4 mm při 12 mm
- Dosah
- 9...15 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Vidlicové a úhlové světelné závory
- Konstrukční řada
- C
- Rozměr
- 18 × 80 × 93,5 mm
- Šířka vidlice
- 30 mm
- Rozhraní
- IO-Link Spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Optická zvláštnost
- Světelný pruh
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 3 x 28 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES