Měření polohy a koncové pozice s absolutní přesností
Snadná manipulace, všestranné použití – hospodárné!
Jsou-li jiné systémy měření dráhy příliš velké, pomalé, nepřesné nebo nepružné – na absolutní systémy měření BML SL1 je spolehnutí. Platí to všude tam, kde potřebujete jako v uvedeném příkladu vysokou absolutní přesnost poloh a koncových pozic. Systém byl vyvinut pro měřicí a polohovací úkoly a jeho použití je mimořádně rychlé, vysoce přesné a nezávislé na oboru. Přitom je kompaktní, takže jej můžete dobře integrovat. Jeho obsluha je jednoduchá a současně nanejvýš úsporná.
Mimořádnou flexibilitu nabízí integrované rozhraní IO-Link. V neposlední řadě lze s použitím rozhraní IO-Link pohodlně připojit systém měření. Rovněž nastavení a úpravu formátů je možné s tímto komunikačním standardem provádět velmi rychle. Z jednoho centrálního místa totiž můžete pohodlně zadat všechny parametry. Prostřednictvím rozhraní IO-Link můžete získávat informace o poloze a jednoduše sledovat řízení. Pomocí IO-Link sledujete koncovou pozici a nepřetržitě kontrolujete polohy během pohybu.
Se systémem BML SL1 současně využíváte výhod měření s použitím magnetického pásku a jedno z nejinovativnějších rozhraní světa řízení.