Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Měření polohy pístu přes stěnu blok. válce

Měření polohy pístu přes stěnu blokového válce

Měřicí systémy pro snímání polohy BMP pracující bezdotykově a bez opotřebení na principu měření magnetického pole udělají z vašeho nemagnetického blokového válce pohonný systém podporující IIoT. Absolutní měřicí systém kontinuálně měří s vysokou přesností přes stěnu válce aktuální polohu pístu. A nasazení standardu IO-Link otevírá rozšířené možnosti parametrizace a diagnostiky. Vedle procesních dat získáte např. informace o stavu zařízení, k provozní teplotě nebo aktuálním okolním podmínkám.

Zvláštnosti

  • Flexibilita díky modulární koncepci: pro spektrum válců s rozsahem zdvihu 32 až 256 mm
  • vhodné pro Průmysl 4.0: Condition Monitoring a Predictive Maintenance
  • jednoduchá montáž

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat