Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Mobilní jeřáb: snímání polohy mobil. jeřábu v rozsahu 360°

Mobilní jeřáb: snímání polohy mobil. jeřábu v rozsahu 360°

Naše měřicí systémy s magnetickým páskem jsou extrémně přesné i při velmi pomalých otáčkách. Jsou proto dokonalé pro monitorování polohy mobilních jeřábů ze všech stran. Systém přitom rozezná nejen směr otáčení, ale pomocí referenčních bodů snímá také správnou polohu pro zajištění kabiny řidiče. Vše probíhá bezdotykově a bez opotřebení. K tomuto jej jednoduše namontujete na otočný věnec nástavby jeřábu.

Zvláštnosti

  • díky vysokému rozlišení mimořádně přesné, a to i při nízkých otáčkách
  • nepodléhající opotřebení, protože je bezdotykový
  • Možnost ovládání poloh
  • velký teplotní rozsah (−20 až 80 °C)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat