Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Zjednodušení topologie sítě

Průběžná komunikace odolná proti rušení

Zjednodušení topologie sítě

Moderní robotická zařízení potřebují mnoho senzorů – především v ramenu robota, které by však kvůli dynamickému pohybu a vysoké spotřebě energie mělo mít co nejnižší hmotnost. Další komplikaci představuje náročné zapojování mnohapólových kabelů.

Se systémem IO-Link je to jinak. Pro digitální komunikační standard totiž potřebujete pouze běžný průmyslový kabel, který lze snadno nainstalovat. I bez stíněných vedení zaručuje IO-Link odolnost proti rušení také inteligentním přístrojům.

Od systémů Profibus/Profinet přes CC-Link/CC-Link IE-Field a Devicenet až po Ethernet/IP a EtherCAT – naše mastery IO-Link umožňují použít systém IO-Link v každém řízení. Ve výsledku je systém IO-Link nezávislý na použité průmyslové sběrnici. Prostřednictvím systému IO-Link můžete v jednotné struktuře propojit různá zařízení a tím jednoduše zvládnout i nejkomplexnější úlohy nad rámec robotiky při širokých možnostech individuální konfigurace. Tímto způsobem univerzální rozhraní IO-Link napojuje inteligentní přístroje na řízení. Rovněž můžete do řízení integrovat standardní analogové senzory s našimi analogovými konvertory IO-Link. Nebo je můžete jednoduše připojit k našim rozbočovačům IO-Link, které dokáží analogové vstupní signály samy digitalizovat a předat dále na master IO-Link. Pomocí masteru IO-Link je navíc možné řídit aktory, jako jsou ventilové rozvody. Pro tento účel stačí propojit ventilový rozvod pomocí konektoru s masterem IO-Link. Také zde stačí pro dosažení plné funkčnosti standardní kabel.

Senzorová přípojka Balluff IO-Link dokáže spojit signály až ze 16 senzorů nebo aktorů. Speciální produkt představují naše kaskádové rozbočovače s rozšiřovacími porty, ke kterým je možné připojit další přípojky senzorů nebo ventilové rozvody. Pokud se tyto rozbočovače kaskádově propojí s dalším rozbočovačem a připojí se na 16násobný master IO-Link, přenáší jeden modul data z až 496 vstupů/výstupů.

Související témata

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat