Ochrana proti pirátství - ochrana patentových práv a práv k ochranným známkám a zabezpečení technologických znalostí prostřednictvím RFID
Ochrana proti plagiátorství
Škála padělaných výrobků sahá od součástek, jako jsou brusné kotouče, nástroje, čočky a nože, až po agregáty, sestavy nebo celé stroje. Pirátství výrobků proto může představovat hrozbu pro jednotlivé závody a v konečném důsledku i pro inovační sílu a konkurenceschopnost každé společnosti.
Dochází k porušování patentových práv a práv k ochranným známkám. Padělání může také ohrozit image společnosti. Je tomu tak proto, že u padělků, které lze vizuálně jen stěží odlišit od originálního dílu, není zajištěna funkční ani strojní bezpečnost. Výsledné zmetky u zákazníka jsou předem naprogramovány. A častěji se setkáváte s předčasným opotřebením a problémy s odpovědností za výrobek.
Zřetelným označením originálních dílů strojů a sestav pomocí řešení RFID je zaručena ochrana před plagiáty. Je tomu tak proto, že nosič dat na originálním dílu a čtecí/zapisovací hlava na stroji mají ochranné mechanismy proti neoprávněnému přístupu, například prostřednictvím ochrany heslem nebo specifickými identifikátory výrobce. To znamená, že stroje lze uvést do provozu pouze v kombinaci s originálním dílem.
- Různé bezpečnostní mechanismy, např. ochrana proti zápisu nebo heslem, jakož i ISO 14443 s identifikátorem specifickým pro výrobce
- Malá provedení pro stísněné prostory