Osobní identifikace pro přidělování přístupových práv a přístupových oprávnění
Přístup a řízení přístupu
Kontrola přístupu k zařízením a strojům je pro podniky povinná z bezpečnostního i ekonomického hlediska. Nesprávná obsluha nebo manipulace jsou časově i finančně náročné. Nemluvě o ztrátách kvality a chybějícím souladu s právními předpisy.
Průmyslové systémy RFID umožňují řízený a proti manipulaci zabezpečený přístup. Přidělení individuálních oprávnění pro oblasti a stroje určuje možnosti přístupu pro jednotlivé aplikace. Tato oprávnění jsou uložena v systému, takže každá role má své vlastní uživatelské rozhraní. Systém RFID zároveň nabízí velkou flexibilitu. Uživatelské role lze totiž snadno a rychle měnit. A v případě potřeby je lze během několika sekund zablokovat, aby neoprávněné osoby nemohly způsobit žádnou škodu.
S RFID je také přístup do definovaných oblastí a ke strojům umožněn pouze vybrané skupině osob. Řízení přístupu pomocí RFID navíc umožňuje sledovat pracovní dobu obsluhy a také zajistit pravidelnou údržbu díky sledovatelnosti všech procesů.
Pro kontrolu přístupu, například ke stroji, je na terminálu obsluhy umístěna čtecí/zapisovací hlava. Uživatel se autentizuje prostřednictvím klíčových nosičů dat nebo štítku na své firemní identifikační kartě, které obsahují legitimaci včetně hloubky autorizace.
- Datové nosiče ve formě klíčenek, karet nebo jako štítky, které se připevňují na průkazy společnosti.
- Čtecí/zapisovací hlava se standardním/PC rozhraním pro snadné připojení ke strojním terminálům.
- Různé bezpečnostní mechanismy, např. standardizovaná norma ISO 15693 s ochranou proti zápisu nebo heslem, jakož i norma ISO 14443 s identifikátorem specifickým pro výrobce.