Polohování obrobků při montáži
Plná transparentnost dat za všech okolností
Generování, přenos a zpracování informací je v prostředí Průmyslu 4.0 nepostradatelné. Inteligentní senzory na pracovišti jsou proto stále důležitější. Naše optoelektronické multifunkční senzory detekují skutečné provozní stavy a shromažďují a zpracovávají informace. A prostřednictvím IO-Link poskytují mnohem více dat než jen čistý spínací signál.
Multifunkční senzor BOS 21M ADCAP s červeným světlem je ideální pro optimalizaci polohování obrobků při montáži. Prostřednictvím rozhraní IO-Link můžete pohodlně přepínat mezi čtyřmi různými režimy snímače, abyste v každém případě dosáhli té nejlepší funkčnosti. Můžete tak použít nejlepší a nejspolehlivější metodu detekce pro danou úlohu.
Současně senzor přenáší také diagnostická data. Vyhodnocení poskytované hodnoty světelné emise vám umožní rozpoznat rostoucí znečištění senzoru. To vám umožní organizovat plány údržby a čištění tak, aby byly senzory vždy včas vyčištěny, než může dojít k poruše. Rovněž vám umožní zjistit, zda jsou senzory po vyčištění stále optimálně nastaveny.
Systém BOS 21M ADCAP toho však umí ještě více: nepřetržitě monitoruje svítivost a jas světelného paprsku vyzařovaného LED diodami, takže chybné zapojení snímačů je prakticky vyloučeno. Navíc vestavěná funkce počítání s různými režimy počítání a vynulování umožňuje kontrolovat počet položek bez dodatečného programování v řídicím systému.
Pokud jsou vaše detekční úlohy náročnější, nabízíme vám optoelektronický vysoce přesný laser BOS 21M HPL s mnoha dalšími funkcemi. Díky různým detekčním a vyhodnocovacím režimům lze s tímto vysoce výkonným laserem přesně detekovat i složité předměty a nejmenší detaily.