Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Precizní měření poloh v průmyslové hydraulice

Precizní měření poloh v průmyslové hydraulice

Magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy od firmy Balluff se staly standardem pro spolehlivé vysoce přesné měření poloh v průmyslové hydraulice. Jejich odolnost vůči tlaku až 1 000 bar odpovídá odolnosti hydraulického válce. Bezdotykový princip činnosti eliminuje opotřebení a zaručuje téměř neomezenou životnost. Naše absolutní měřicí systémy navíc nepotřebují referenční chod. Jejich vysoce přesný výstupní signál je v řízení k dispozici jako absolutní signál již při uvedení do provozu.

Zvláštnosti

  • odolnost vůči tlaku do 1 000 bar – rozšířená oblast použití
  • měřené délky až 7 620 mm
  • rozhraní analogové, digitální, Feldbus, Ethernet
  • vysoká odolnost vůči nárazu a vibracím

Související témata

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology