Přesné optické rozpoznávání v intralogistice
Optoelektronické senzory BOS R81K a rozbočovač BNI IO-Link
Optické senzory Balluff lze díky jejich konstrukci použít i ve stísněných instalačních podmínkách, což je častý případ dopravníkových systémů při tváření a testování. Díky svému přesnému spínacímu chování vždy spolehlivě detekují přítomnost buněk, palet nebo kontejnerů bez ohledu na materiál povrchu a na velké vzdálenosti. Pro jednoduchou a cenově výhodnou instalaci lze také použít rozbočovače IO-Link s krytím IP67, které připojují 16 senzorů k řídicí jednotce prostřednictvím připojení IO-Link a jsou snadno uváděny do provozu pomocí plug-and-play.
Speciální funkce
- Flexibilní použití díky široké škále možností montáže
- Rychlé a snadné nastavení díky červeným světelným zářičům s velkým průměrem
- Vynikající poměr ceny a výkonu pro všechny funkční principy
Související témata
Downloads
-
Industry brochure battery industry