Proces plnění
PRIMÁRNÍ BALENÍ
Při plnicích procesech do primárních obalů je spolehlivá detekce přítomnosti nádob i hladiny náplně nezbytná pro zajištění kvality produktu, hygieny a efektivního provozu plnicích strojů. Nádoby musí být před zahájením dávkování správně umístěny a hladina náplně musí být přesně sledována, aby se zabránilo přeplnění, nedoplnění nebo rozlití.
Bezkontaktní senzorové technologie umožňují bezpečné plnicí procesy tím, že kontrolují přítomnost nádob přímo na plnicí stanici a nepřetržitě monitorují hladinu sypkých materiálů, kapalin nebo viskózních produktů. To zajišťuje přesné dávkování, stabilní taktové časy a předvídatelný výkon ve vysokorychlostních strojích pro primární balení. Tím se snižují ztráty produktu, minimalizují se prostoje a zlepšuje se celková efektivita zařízení (OEE).
Hlavní výhody
-
Spolehlivá detekce přítomnosti nádob před plněním
Bezkontaktní senzory kontrolují, zda jsou kelímky, láhve, sklenice, sáčky a kartony správně umístěny, než se otevře plnicí ventil. Tím se zabrání rozlití a chrání se plnicí systém. -
Přesné sledování hladiny u všech produktů
Kontinuální bezkontaktní měření hladiny zajišťuje stálý objem plnění u produktů, jako jsou jogurty, mléčné nápoje, omáčky, polévky nebo čisticí prostředky – bez ohledu na barvu nebo materiál obalu. -
Hygienický a bezkontaktní provoz
Bezkontaktní snímání zabraňuje přímému kontaktu s produktem a splňuje tak požadavky na hygienický design při plnicích aplikacích v oblasti potravin, nápojů a prostředků pro péči o domácnost. -
Stabilní výkon i v náročných podmínkách plnění
I při tvorbě pěny, rozstřikování nebo měnících se vlastnostech produktu zůstává detekce spolehlivá, čímž je zajištěna stálá kvalita plnění při vysoké rychlosti. -
Zlepšená kvalita produktu a OEE
Díky zamezení přeplnění, nedoplnění a chybného plnění se snižuje množství zmetků, minimalizují se čisticí cykly a podporuje se vyšší průchodnost i dostupnost na linkách primárního balení.
Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem
- Tvar
- Ø 18 mm
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Spínací výstup
- PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) dvojčinný
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1
- Materiál pouzdra
-
Mosaz, poniklovaný
PBT - Aktivní plocha, materiál
- PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
- Dosah
- 25–250 mm
- Spínací frekvence
- 25 Hz
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Přesnost opakování
- ±0,15 % FS
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
Optický senzor
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Vstupní funkce
-
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, triangulace
- Optická zvláštnost
- Potlačené pozadí
- Charakteristika záření
- divergentní
- Velikost světelné stopy
- 10 x 10 mm při 150 mm
- Druh světla
- LED Modré světlo
- Dosah
- 1–200 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Optické senzory
- Konstrukční řada
- R090K
- Rozměr
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhraní
- PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, triangulace
- Optická zvláštnost
- Potlačené pozadí
- Charakteristika záření
- Focus, typical at 90 mm
- Velikost světelné stopy
- Ø 4.5 mm při 60 mm
- Druh světla
- LED červené světlo
- Dosah
- 20...350 mm
- Připojení
- Konektory, M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- PC PBT
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Optické snímače vzdálenosti
- Special characteristics
- Washdown
- Konstrukční řada
- 23K
- Rozměr
- 51 × 23 × 52,4 mm
- Rozhraní
-
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač vzdálenosti
- Princip funkce optický
- Měření doby trvání světla
- Charakteristika záření
- kolimovaný
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 5.5 x 7 mm při 5 m
- Dosah
- 100–5 000 mm
- Přesnost
- ±0,6 % FS
- Přesnost opakování
- 0,024 % FS
- Rozlišení
- ≤ 5 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Optický senzor
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Vstupní funkce
-
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, Measurement of light transit time
- Optická zvláštnost
- Potlačené pozadí
- Charakteristika záření
- kolimovaný
- Velikost světelné stopy
- 2 x 3 mm při 1.5m
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Dosah
- 0...1500 mm Rozsah nastavení 100...1500 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES