Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Řízení jízdní dynamiky a detekce nákladu pomocí RFID pro automatizovaná dopravní vozidla

Dopravní vozidlo bez řidiče

Automatizovaná řízená vozidla (AGV) jsou nepostradatelná pro vnitřní tok materiálu. Zajišťují, aby se potřebné výrobní materiály dostaly na místo určení automaticky na dlouhé vzdálenosti a s vysokou mírou osobní bezpečnosti.

Systémy RFID nabízejí úspěšné koncepty řízení dynamiky jízdy a rozpoznávání polohy pro optimální zvládnutí jednotlivých požadavků. Dynamiku jízdy lze řídit pomocí nosičů dat zabudovaných v podlaze. Vozidla dokonale brzdí v zatáčkách a optimálně zrychlují na rovných úsecích. Datové nosiče navíc zajišťují správnou identifikaci parkovací polohy, polohy pro vykládku a nakládku, polohy pro vyhýbání a polohy pro nakládku. Systém RFID zároveň poskytuje informace o poloze jednotlivých vozidel AGV. To znamená, že rozmístění a využití je vždy známo. Kromě toho mohou čtecí/zapisovací jednotky na AGV identifikovat nosiče dat nákladu a kontejnerů a poskytovat tak informace o přepravovaném materiálu.

Použití čtecích/zapisovacích hlavic BIS M ve velkém provedení zajišťuje dlouhý čtecí dosah, takže nosiče dat jsou bez problémů rozpoznány i přes vzdálenost od země. Vysoká přenosová rychlost systémů BIS M umožňuje přenášet data zběžně.

  • Ploché, velké datové nosiče pro umístění na zemi.
  • Dlouhý čtecí dosah a vysoká přenosová rychlost pro dynamický přenos dat za chodu.