Rozpoznávání objektů v sekundárním obalu
SEKUNDÁRNÍ BALENÍ
V procesech sekundárního balení, jako je balení do kartonů, balení do vaniček a balení do krabic, je spolehlivá detekce objektů nezbytná pro zajištění plynulého toku materiálu a zabránění chybějícím nebo nesprávně umístěným výrobkům. Mezi typické úkoly patří rozpoznávání kartonů před uzavřením, kontrola přítomnosti produktů během seskupování a ověření úplnosti vrstev před zabalením do kartonu.
Škálovatelný přístup k senzorům umožňuje balicím strojům efektivně zvládat standardní úkoly a zároveň pokrývat i náročnější aplikace. Optoelektronické senzory základní třídy představují cenově výhodné řešení pro detekci přítomnosti kartonů, zatímco pokročilé optické a ultrazvukové senzory podporují vysokorychlostní a náročné aplikace. To zlepšuje stabilitu linky, snižuje prostoje a zvyšuje celkovou efektivitu zařízení (OEE) v linkách sekundárního balení.
Hlavní výhody
-
Efektivní detekce pro standardní aplikace
Optické senzory základní řady spolehlivě detekují přítomnost kartonů před uzavřením nebo zapečetěním a zajišťují tak včasnou identifikaci prázdných nebo nesprávně podaných kartonů v průběhu procesu. -
Vysoký výkon pro kartonážní balicí stroje
Nejmodernější optické senzory umožňují rychlou a přesnou detekci produktů, skupin produktů nebo vrstev v aplikacích pro balení do kartonů – a to i při vysokém výkonu a na obtížných površích. -
Spolehlivá detekce tam, kde optické metody nejsou vhodné
Ultrazvukové senzory umožňují konzistentní detekci přítomnosti nezávisle na barvě, průhlednosti nebo struktuře povrchu, a jsou proto ideální pro smíšené, odrazivé nebo nepravidelné obaly. -
Zlepšená stabilita linky a snížení prostojů
Spolehlivé rozpoznávání objektů zabraňuje výskytu prázdných nebo neúplných kartonů a prostojům strojů, čímž zajišťuje plynulý a plánovatelný proces sekundárního balení. -
Flexibilní a škálovatelný koncept senzorů
Díky kombinaci základních, pokročilých optických a ultrazvukových technologií lze balicí stroje škálovat od jednoduché detekce kartonů až po vysoce výkonné balení do kartonů, a to bez nutnosti konstrukčních úprav.
Jednosměrné světelné závory
- Konstrukční řada
- R072K
- Rozměr
- 12 x 41.4 x 22.7 mm
- Rozhraní
- PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 70 mm při 2 m
- Dosah
- 0–20 m
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
-
PA 6
PA 6 - Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Světelné senzory
- Konstrukční řada
- R072K
- Rozměr
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- Rozhraní
- PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, triangulace
- Optická zvláštnost
- Potlačené pozadí
- Charakteristika záření
- divergentní
- Velikost světelné stopy
- Ø 9 mm při 60 mm
- Druh světla
- LED červené světlo
- Dosah
- 0–350 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
-
PA 6
PA 6 - Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Vidlicové a úhlové světelné závory
- Rozměr
- 10 × 70 × 88 mm
- Šířka vidlice
- 50 mm
- Rozhraní
- dvojčinný: NO(PNP)/NC(NPN)
- Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 1 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem
- Tvar
- Ø 18 mm
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Spínací výstup
- PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) dvojčinný
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
- Materiál pouzdra
-
Mosaz, poniklovaný
PBT - Aktivní plocha, materiál
- PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
- Dosah
- 30–350 mm
- Spínací frekvence
- 25 Hz
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Přesnost opakování
- ±0,15 % FS
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
Světelné senzory
- Konstrukční řada
- R072K
- Rozměr
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- Rozhraní
- PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, energetický
- Charakteristika záření
- divergentní
- Velikost světelné stopy
- Ø 40 mm při 800 mm
- Druh světla
- LED červené světlo
- Dosah
- 0 m až 800 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
-
PA 6
PA 6 - Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES