Rozpoznávání průhledných objektů
PRIMÁRNÍ BALENÍ
Spolehlivá detekce průhledných obalových materiálů při vysokých rychlostech patří k nejnáročnějším úkolům v moderních balicích linkách. Skleněné láhve, PET nádoby a tenké fólie lze pomocí konvenčních optických senzorů detekovat jen obtížně a s kolísající přesností, zejména při rostoucích rychlostech dopravníku.
Díky kombinaci ultrazvukových a radarových senzorů je detekce průhledných objektů stabilní, přesná a vhodná pro vysoce výkonné balicí stroje. Ultrazvukové senzory zajišťují spolehlivou detekci přítomnosti PET nádob a fólií, nezávisle na jejich průhlednosti nebo barvě. Radarové senzory, které využívají elektromagnetické vlny, spolehlivě detekují skleněné láhve i při velmi vysokých rychlostech, aniž by je ovlivňovaly odrazy, vlastnosti povrchu nebo světelné podmínky. Tato kombinace umožňuje konzistentní detekci objektů, stabilní provoz stroje a spolehlivé navazující procesy, čímž se zvyšuje celková efektivita zařízení (OEE).
Hlavní výhody
-
Vysokorychlostní detekce lahví pomocí radarové technologie
Radarové senzory spolehlivě detekují skleněné láhve při vysokých rychlostech dopravníku a poskytují stabilní signály i přes odrazivé povrchy, barevné odchylky a rychlý pohyb objektů. -
Spolehlivé rozpoznávání PET a fólií pomocí ultrazvukových senzorů
Ultrazvukové senzory umožňují konzistentní detekci přítomnosti průhledných PET obalů a fólií, nezávisle na jejich optických vlastnostech. -
Odolnost vůči odrazům a vlivům okolního prostředí
Radarové a ultrazvukové technologie nejsou citlivé na oslnění, kolísání osvětlení, prach ani vlhkost, čímž se snižuje počet falešných signálů a selhání detekce. -
Zlepšená stabilita linky a průchodnost
Spolehlivá vysokorychlostní detekce zabraňuje mezerám, kolizím a neplánovaným zastavením, čímž přímo přispívá k vyšší produktivitě a lepší celkové efektivitě zařízení (OEE). -
Flexibilní použití ve všech fázích balení
Kombinované technologie umožňují detekci lahví, monitorování fólie a kontrolu přítomnosti v aplikacích plnění, etiketování a na konci linky.
Reflexní světelné závory
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Vstupní funkce
-
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Reflexní světelná závora, Transparent detection
- Optická zvláštnost
-
Detekce průhlednosti
Autocollimation - Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 40 x 40 mm při 1 m
- Dosah
- 0–2 m
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Radarové senzory pro detekci objektů a měření vzdálenosti
- Princip funkce
- Radar
- Slepá zóna
- 300 mm
- Dosah max.
- 15 m
- Materiál pouzdra
-
Ušlechtilá ocel (1.4404)
PEEK - Tvar
- M30 × 1,5
- Krytí
-
IP 69K
IP 54 - Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Rozhraní
-
IO-Link-Device
Analogové napětí / analogový proud
PNP/NPN/IO-Link - Schválení/konformita
-
CE
WEEE
Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem
- Tvar
- pravoúhlá konstrukce
- Analogový výstup
- Analogový proud 4–20 mA
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS, poniklovaný
- Aktivní plocha, materiál
- PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
- Dosah
- 50–350 mm
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
UKCA
cULus - Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Přesnost opakování
- ±0,15 % FS
- Provozní napětí Ub
- 20–30 V DC
Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem
- Tvar
- Ø 12 mm
- Analogový výstup
- Analogový proud 4–20 mA
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
-
Mosaz poniklovaná, poniklovaný
PBT - Aktivní plocha, materiál
- PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
- Dosah
- 20–250 mm
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Přesnost opakování
- ±0,15 % FS
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem
- Tvar
- Ø 18 mm
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Spínací výstup
- PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) dvojčinný
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
- Materiál pouzdra
-
Mosaz, poniklovaný
PBT - Aktivní plocha, materiál
- PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
- Dosah
- 30–350 mm
- Spínací frekvence
- 25 Hz
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Přesnost opakování
- ±0,15 % FS
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES