Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Sběr. mod. do 70 °C pro všechny sběr. s

Sběrnicové moduly do 70 °C pro všechny sběrnicové systémy

Moduly vhodné pro ocelárny s funkční bezpečností do 70 °C zjednoduší topologii vašich sítí. Protože díky našim sběrnicovým modulům BNI lze sítě konstruovat modulárně nezávisle na tom, který sběrnicový systém použijete. A doplňkově dodávaná provedení IO-Link vám nadto umožňují efektivní a zároveň cenově výhodné propojení všech snímačů.

Charakteristiky

  • nezávislé na výrobci řídicího systému
  • krytí IP 67
  • funkční spolehlivost do teploty 70 °C

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat