Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Sledování lisovacích sil

Sledování lisovacích sil

Naše snímače tlaku BSP jednoduchým způsobem zjišťují lisovací síly prostřednictvím existujícího hydraulického tlaku. Uživatelé hydraulických lisů tak mají k dispozici robustní a hospodárné řešení pro dynamickou kontrolu příslušných lisovacích sil. Snímače můžete flexibilně montovat a pohodlně obsluhovat díky otočnému pouzdru a jednoduchému programování na bázi VDMA. Prostřednictvím indikace pomocí světlých LED máte k dispozici údaje o aktuálním systémovém tlaku rychle a spolehlivě.

Zvláštnosti

  • odolné proti tlaku – od 1 do 600 bar
  • procesní připojení G ¼", G ½", R ¼", NPT ¼"
  • čelně lícující v G ½" a TriClamp 1,5"
  • přepínací výstupy (analogové, digitální, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat