Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Sledování procesních médií

Pro vysokou kvalitu výroby

Sledování procesních médií

Pokud chcete sledovat procesní média, jako jsou chladiva, maziva, hydraulické oleje a pneumatika, nelze obejít senzory tlaku. Systémový tlak má vliv např. na kvalitu povrchu při opracování výrobků. Jeho plynulou a přesnou regulaci umožňují naše senzory tlaku IO-Link, které umožňují průběžné předávání naměřených hodnot a dat do řízení.

Rovněž v samotném obráběcím centru vám senzory tlaku umožní dosáhnout nejlepších možných výsledků. Mohou nahradit kontrolu upínací dráhy a zajistit tak bezpečné upnutí obrobku i nástroje v soustruhu.

Parametry senzorů tlaku s rozhraním IO-Link můžete nastavit prostřednictvím řídicího systému, a proto je lze umístit přímo v místě potřeby, včetně obtížně přístupných míst. V nejlepší poloze z pohledu měření a optimálně sladěné s designem stroje. To vám zaručuje rychlé a precizní výsledky. Dalším efektem je snížení nákladů, neboť můžete omezit náročnou mechanickou instalaci hydraulických vedení na minimum.

Senzory tlaku IO-Link vám zaručují maximální disponibilitu stroje. Výměna senzoru je možná jednoduchým systémem plug-and-play, kdy se data nového senzoru automaticky nahrají z masteru IO-Link.

V souladu s vašimi požadavky si můžete vybrat mezi senzory tlaku IO-Link s displejem a měřiči tlaku IO-Link bez displeje. Vždy tak obdržíte to nejlepší a nejhospodárnější řešení.

Související témata