Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Sledování procesu upínání v systému stroje

Nepřetržité a bezdotykové lineární měření poloh

Sledování procesu upínání v systému stroje

Kompaktní a přesná nástrojová vřetena, upínací válce a měniče nástrojů v obráběcích centrech hrají v pracovním procesu ústřední roli. Proto má spolehlivá a bezúdržbová kontrola aktuálního upínacího procesu v obráběcím systému klíčový význam.

Tento náročný úkol snadno zvládnete s naším novým indukčním systémem měření polohy. Je založen na principu měření absolutních hodnot a přenáší navíc bit out of range. Řízení tak dostává informaci, že je cíl mimo měřicí rozsah, čímž se zvyšuje spolehlivost. Kromě toho je možné nastavit až tři spínací signály a použít interní měření teploty. Také vysoká linearita a přesná opakovatelnost měření přispívají ke spolehlivým výsledkům.

Zároveň vám tento bezkontaktní měřicí systém v kompletně odlitém krytu zaručuje nejvyšší procesní spolehlivost a kvalitu automatizace. A to i v náročném průmyslovém prostředí. Výhodou je také velmi dobrá elektromagnetická kompatibilita. Náš indukční systém měření polohy IO-Link můžete díky nastavitelnému měřicímu rozsahu používat velmi flexibilně. Díky kompaktní konstrukci ho můžete dobře integrovat i při nedostatku místa.

Díky digitálnímu signálu přenášenému přes IO-Link je systém měření polohy zaručeně odolný proti rušení, a to i při použití nestíněných kabelů. Díky systému IO-Link není třeba použít analogovou vstupní kartu.

Související témata