Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Sledování upínání obrobků

S ultrazvukovými snímači polohy BFD

Sledování upínání obrobků

Vysíláním ultrazvuku do hydraulické kapaliny monitoruje BFD přímo, nepřetržitě a rychle proces upínání obrobku. To generuje spolehlivé informace o stavu upnutí a umožňuje včas rozpoznat kritické odchylky - např. problémy s přívodem oleje, chyby při odlévání, odchylky kontur, chyby při zasouvání a deformované obrobky. Díky sledování celého procesu upínání můžete také včas odhalit kolísání tlaku v hydraulickém agregátu, závady na otočném mechanismu a vadná těsnění a zasáhnout.

Speciální funkce

  • Vysoce výkonné měření v celém měřicím rozsahu 0...80 mm: vysoká přesnost opakování ±50 µm, odchylka linearity ±250 µm.
  • Průběžná kompenzace pro přizpůsobení měření typu, složení a kvalitě hydraulické kapaliny
  • Flexibilní integrace prostřednictvím IO-Link, jako analogový převodník nebo jako dvoustupňový spínač.
  • Vysoká tlaková odolnost až do 350 barů
  • Funkce firmwaru pro poskytování dalších údajů pro monitorování stavu.

Související témata

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat