Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Jednoduchá vizualizace provozních stavů

Zvýšení flexibility nebylo nikdy snazší

Jednoduchá vizualizace provozních stavů

Zatím nelze vyjmenovat všechny požadavky pro uplatnění koncepce Smart Factory. Nicméně pro vizualizaci vašeho automatizačního systému můžete už dnes získat moderní zařízení IO-Link, které lze použít téměř bez omezení a které vás nejlepším možným způsobem připraví na budoucnost.

Signální maják LED s rozhraním IO-Link vám poskytuje dříve netušenou flexibilitu. Systém Balluff SmartLight dokáže detailně zobrazovat provozní stavy. A navíc vám dokonce umožňuje jednoduše odečítat tendence a průběhy. Kromě toho má systém SmartLight tři různé režimy.

Zobrazení různých barevných signálů ve třech nastavitelných segmentech (segmentový režim). Barevné znázornění průběhu, slouží k zobrazení naměřených hodnot, jako je úroveň náplně, poloha nebo teplota (úrovňový režim). A automatické běžící světlo s volně nastavitelnou barvou popředí i pozadí (režim běžícího světla). To nejlepší: V průběhu provozu můžete přepnout do libovolného režimu. Také barvy můžete průběžně měnit. Maják SmartLight totiž lze jednoduše konfigurovat prostřednictvím řízení. Klidně tak můžete zapomenout na složitou mechanickou konstrukci běžných signálních majáků. A zcela v protikladu k jiným systémům dostupným na trhu můžete individuálně nastavit počet, velikost a charakter barev i zón.

Zařízení SmartLight stejně jako jiná zařízení IO-Link je přitom jednoduché na připojení a instalaci. Pomocí třížilového senzorového kabelu je rychle připojíte k vašemu systému a tím dosáhnete plné funkčnosti.