Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Snímače pro průmyslové aplikace s vysokou přesností

S rotačním snímačem BDG

Snímače pro průmyslové aplikace s vysokou přesností

Rotační snímače od společnosti Balluff se používají všude tam, kde je třeba měřit délky, polohy, rychlosti nebo rotační pohyby a úhly nebo úhlové rychlosti. Převádějí mechanické pohyby na digitální elektrické signály.

V závislosti na aplikaci nabízí společnost Balluff různé měřicí principy. Pokud je požadováno vysoké rozlišení, často se používají optické snímače. Magnetické snímače se používají pro aplikace v náročných podmínkách prostředí. Snímače jsou k dispozici také v korozivzdorném provedení v pouzdře z nerezové oceli a s krytím IP69K.

Speciální vlastnosti

  • Nulové opotřebení
  • Inkrementální nebo absolutní rozhraní
  • Vysoké rozlišení až 16 bitů/otáčku
  • K dispozici jednootáčkové a víceotáčkové provedení
  • Víceotáčkový až do 243 otáček
  • Dostupné varianty pro duté koncové hřídele, duté hřídele a plné hřídele
  • Robustní konstrukce pro náročné podmínky prostředí

Související témata