Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Spolehlivé řízení a identifikace lakovacích plošin

Spolehlivé řízení a identifikace lakovacích plošin

Vybavte lakovací linku spolehlivým Balluff RFID a získejte tak schopnost sledovat všechny pracovní kroky. Všechny informace jsou automaticky přečteny a uloženy a plošiny jsou automaticky prováděny výrobou. Jsou používány nosiče dat s ochranou do +220 °C s krytím IP68/69K. Pokud je zkombinujete s anténami s dosahem čtení/zápisu 300 až 400 mm, výsledkem je perfektní řešení pro lakovnu.

Speciální charakteristiky

  • Nosiče dat s jmenovitou odolností do +220 °C
  • Dosah čtení/zápisu od 300 do 400 mm
  • Mezinárodní použití: Antény pracují na mezinárodně standardizované frekvenci 13,56 MHz
  • K dispozici je řešení pro oblasti Ex, zóna 2

Downloads

  • Industry brochure automotive