Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Transparentnost při používání materiálu a bezpečná výměna nástrojů díky jasnému označení vyměnitelných dílů.

Detekce vyměnitelných dílů

Vzhledem k individuálním a rychle se měnícím potřebám existuje v obalovém průmyslu velké množství variant a vysoká dynamika. To znamená, že je třeba se neustále přizpůsobovat nejrůznějším formám a velikostem. Tato proměnlivost se však netýká pouze obalového průmyslu, ale zahrnuje všechny měnící se výlisky, nástroje a komponenty ve výrobním procesu. Kontrolovat lze například používání různých etiketových rolí nebo individuální míchání přísad, barev či granulátů.

Identifikace výměnných dílů zajišťuje, že při výměně bude vložen nebo vyjmut správný formátovací díl. To umožňuje rychlou a bezpečnou výměnu nástrojů a rychlý a plynulý proces. Pro naprostou transparentnost při používání materiálu.

Díky výkonné vysoké frekvenci lze různé formáty vyměňovat bezchybně a s úsporou času. Systém RFID BIS M zároveň zajišťuje, že je použit správný formát dílu tím, že jej jasně identifikuje pomocí technologie. Tím je zaručena hladká změna formátu, proces seřizování je dokonalý a stroj může být okamžitě spuštěn pro další dávku.

  • Robustní nosiče dat v různých provedeních a s různými koncepcemi montáže
  • Čtecí/zapisovací hlavy různých velikostí v závislosti na požadovaných rozsazích a stávajících prostorových podmínkách.
  • Malé až velké čtecí rozsahy