Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Úlohy mobilní identifikace - Multifrekvenční ruční čtečky a příslušenství

Mobilní zařízení RFID

Mobilní zařízení RFID

Identifikační řešení jsou klíčovou technologií pro jednoznačné přiřazení předmětů a výrobků a jejich sledování v jakémkoli okamžiku. Za tímto účelem jsou obvykle podél výrobní linky trvale instalovány čtecí/zapisovací hlavy RFID. Existují však i případy mimo linku nebo stroj, kdy je třeba data přečíst, vizualizovat nebo změnit. Společnost Balluff pro tyto účely nabízí flexibilní mobilní čtečky.

S našimi ručními čtečkami BIS V RFID jako ideálním doplňkem stacionárních čteček lze pohodlně řešit i manuální procesy - např. při inventarizaci nebo skladovém hospodářství, přepracování, kontrole kvality nebo servisních a údržbářských pracích.

Díky modulární konstrukci lze sestavit ruční čtečku na míru podle vašich požadavků: Přídavné moduly HF, LF nebo UHF a všechny naše čtecí/zapisovací hlavy RFID - BIS M, L nebo C nebo U - lze připojit přímo k multifrekvenčnímu základnímu zařízení. Díky individuálně konfigurovatelné aplikaci můžete kdykoli flexibilně vizualizovat a upravovat obsah dat.

  • Multifrekvenční základní zařízení, které lze individuálně a modulárně kombinovat.
  • Flexibilní čtení různých nosičů dat RFID BIS M, L, C a BIS U a (volitelných) 1D/2D kódů pomocí jediného základního zařízení".