Umístění mostových jeřábů
Jeřáby jsou v mnoha průmyslových odvětvích nezbytné pro přemísťování těžkých břemen. Přesné polohování má zásadní význam pro zamezení kolizí a zajištění hladkého provozu. Systém LDPS usnadňuje spolehlivé polohování jeřábů a zvyšuje bezpečnost i produktivitu. Jeho flexibilita také umožňuje snadnou dodatečnou montáž do stávajících jeřábových systémů, což z něj činí univerzální a nákladově efektivní řešení pro optimalizaci jeřábů.
Proč právě LDPS?
Univerzálnost
Systém LDPS dokáže řešit úlohy polohování na vzdálenost od pěti metrů až po několik set metrů. Rozsáhlé funkce zajišťují, že systém lze přizpůsobit specifickým potřebám různých průmyslových odvětví a nabízí řešení na míru pro každou aplikaci.
Robustní konstrukce
Výjimečnou vlastností systému LDPS je magnetostrikční měřicí systém, který je vysoce odolný vůči nečistotám a prachu, takže je ideální pro použití v náročných podmínkách.
Nízké nároky na údržbu
Bezkontaktní a bezopotřebový princip fungování LDPS minimalizuje nároky na údržbu. To nejen zkracuje prostoje, ale také snižuje celkové náklady na vlastnictví, takže systém je cenově výhodnou volbou pro dlouhodobé používání.
Snadná integrace
Díky flexibilní konstrukci lze systém LDPS snadno integrovat. Ať už se jedná o nový projekt, nebo o dodatečnou montáž do stávajícího systému, systém LDPS umožňuje snadnou integraci, která zvyšuje efektivitu provozu bez výrazného narušení.
Příslib společnosti Balluff pro vynikající výrobky
Společnost Balluff se zavázala dodávat řešení, která zvyšují efektivitu průmyslových procesů. Jako všestranný, spolehlivý a snadno použitelný polohovací systém je LDPS ztělesněním tohoto cíle a splňuje rozmanité potřeby zákazníků. Ať už chcete zvýšit přesnost v pekárnách, vrtacích aplikacích, při řízení jeřábů nebo v jiných aplikacích, systém LDPS nabízí robustní řešení, na které se můžete spolehnout.