Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Využití všech technologií RFID současně

RFID průmyslové systémy BIS

Využití všech technologií RFID současně

Naše robustní vyhodnocovací jednotka BIS V je zárukou rychlého přenosu dat, krátkých časů cyklu a vysoké bezpečnosti dat ve všech aplikacích. Umožňuje smíšený provoz technologií RFID LF, HF a UHF, takže pro všechny úlohy stačí jeden typ vyhodnocovací jednotky. Pro použití nezávisle na průmyslu je náš vysoce výkonný přístroj k dispozici také se všemi běžnými sběrnicovými systémy na celém světě.

Vlastnosti

  • Možnost smíšeného provozu LF, HF a UHF
  • Čtyři nezávisle parametrizovatelné porty pro současný provoz až čtyř čtecích/zapisovacích hlav
  • Integrovaný port IO-Link master pro připojení snímačů/aktorů podporujících IO-Link nebo rozbočovač snímačů s až 16 snímači
  • Dokonalá elektromagnetická kompatibilita
  • Racionalizovaná síťová struktura, protože data ze snímačů lze spojit do jakékoli síťové technologie

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry