Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Zjištění přítomnosti datových disků

Indukční snímače BES

Zjištění přítomnosti datových řezů

Jednoduchá řešení sledování lze realizovat bez většího úsilí: Vhodný je zde i jednoduchý dotaz binárních a měřicích snímačů. Protože je každý z těchto snímačů připojen k řídicí jednotce, všechna data automaticky putují k dalšímu zpracování. Naše indukční mini snímače doporučujeme zejména pro monitorování přítomnosti v elektronickém průmyslu, například pro detekci datových disků při výrobě pevných disků.

Vlastnosti

  • Malé, prostorově úsporné provedení: lze integrovat do úzkých sestav
  • Plně integrovaná elektronika: nejsou nutné žádné externí zesilovače
  • Nejmenší indukční snímače na trhu (průměr 3mm, 4mm a 5mm, délka pouzdra 6mm)
  • Odolné vůči opotřebení, bezkontaktní

Downloads

  • Industry brochure electronics industry