Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Indukční bezdotykové spínače

Indukční snímače

K dispozici v:

24 Série

Společnost Balluff nabízí širokou škálu indukčních bezdotykových spínačů pro různé aplikace a průmyslová odvětví. Ať už se jedná o standardní, vysokotlaké, hygienické / omyvatelné, s faktorem 1, odolné proti magnetům, svařování, teplotě, výbuchu nebo NAMUR, v našem portfoliu zaručeně najdete ten správný produkt pro vaši individuální aplikaci díky různým materiálům krytů a způsobům těsnění. Nabízíme různá provedení, průměry pouzder a velikosti závitů pro snadnou integraci v nejrůznějších situacích a pro optimalizovaná řešení i tam, kde je omezený prostor.

Celosvětově používaná technologie má optimální poměr cena/výkon a lze ji dodat v krátkých dodacích lhůtách, a to i v případě velkých množství.

Zvyšte dostupnost svých systémů a zároveň snižte náklady na údržbu a skladování pomocí indukčních bezdotykových spínačů od společnosti Balluff.

Naše portfolio indukčních snímačů BES Entry Line

Perfektní výkon za vynikající cenu - nic víc a nic míň!

Speciální vlastnosti

  • Připojení pomocí zástrčky nebo kabelu
  • Válcové a různé obdélníkové provedení
  • Varianty pro DC-3/4 vodiče, IO-Link a DC, AC a AC/DC-2 vodiče
  • Zápustné a nezapuštěné senzory
  • Krátká a dlouhá provedení
  • Snímače odolné proti vysokému tlaku až do 500 barů
  • Vysokoteplotní snímače do 230 °C
  • Snímače s vysokou chemickou odolností a vysokým stupněm krytí až IP69K
  • Senzory odolné proti magnetickému poli
  • Senzory odolné proti svařování
  • Senzory s faktorem 1
  • Senzory NAMUR
  • Senzory pro prostory v nevýbušném provedení

24 Série

Série
Tvar Dosah Sa max. Spínací funkce Spínací výstup Typ přípojky Montáž
Akce
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1 30 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) dvojčinný, NPN, PNP, PNP/NPN/dvojčinný Kabel, Kabel s konektorem, Konektory lícující montáž, nelícující, kvazilícující
D3,0, D6,5, D8,0, D10,0, D4,0 5 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) NPN, PNP Kabel, Kabel s konektorem, Konektory lícující montáž, nelícující
M12 × 1, M8 × 1, M4 × 0,5, M5 × 0,5 6 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) NPN, PNP Kabel, Kabel s konektorem, Konektory lícující montáž, nelícující
8x8, 5x5 3 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) NPN, PNP, PNP/NPN/dvojčinný Kabel, Kabel s konektorem, Konektory lícující montáž
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 28x8x5.5, 30 × 10 × 6, 32 × 20 × 8, 16 × 8 × 4,7, 40 × 12 × 26 8 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) NPN, PNP Kabel, Kabel s konektorem, Konektory lícující montáž, nelícující
40x40 40 mm Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) NPN, PNP Šroubovací svorky, Konektory lícující montáž, nelícující
80 × 80 50 mm Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) pólovaný, PNP Šroubovací svorky, Konektory lícující montáž, nelícující
26x26 10 mm Spínací kontakt (NO) pólovaný Kabel s konektorem lícující montáž
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1 20 mm Spínací kontakt (NO) NPN, PNP Konektory lícující montáž, nelícující
40x40 40 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) NPN, PNP Konektory lícující montáž, nelícující, jednostranně lícující
32 × 20 × 8 5 mm Spínací kontakt (NO) PNP Kabel s konektorem lícující montáž
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1, M5 × 0,5 15 mm Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) NPN, PNP Kabel, Kabel s konektorem, Konektory lícující montáž, nelícující
12 × 12 4 mm Spínací kontakt (NO) PNP Kabel lícující montáž
40x40 25 mm Spínací kontakt (NO) pro spínací zesilovač, PNP Konektory nelícující
8x8 2 mm Spínací kontakt (NO) PNP Kabel lícující montáž
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1 20 mm Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) NPN, PNP Konektory lícující montáž, nelícující, kvazilícující
40x40 40 mm Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) PNP Konektory lícující montáž, nelícující, jednostranně lícující
32 × 20 × 8 7 mm Spínací kontakt (NO) PNP Kabel, Kabel s konektorem lícující montáž
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1, M5 × 0,5 40 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) NPN, PNP Kabel, Kabel s konektorem, Konektory, Lanka lícující montáž, nelícující, kvazilícující
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1 8 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) NPN, PNP Konektory lícující montáž
M18 × 1, M12 × 1 8 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) PNP Konektory lícující montáž, nelícující
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1 15 mm Spínací kontakt (NO) PNP Kabel, Konektory lícující montáž, nelícující
100x21x60, 100x35x35, 100x35x50, 150x35x35, 200x35x35, 300x35x47 30 mm Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) PNP Konektory nelícující
2 mm Spínací kontakt (NO) PNP/NPN Konektory lícující montáž
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat