Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Zpětná vazba z válce pro kompaktní pohon

Zpětná vazba z válce pro kompaktní pohon

V kompaktním válci je nutná senzorika ve velmi malém konstrukčním provedení. Magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL K Compact tento požadavek ideálně vyřeší. Jeho krátké pouzdro o délce pouhých 34 mm šetří cenný prostor ve válci a kolem něj. Díky pouzdru z ušlechtilé oceli s násuvnou přírubou a robustním upevněním šesti šrouby nepotřebujete další ochranné pouzdro.

Zvláštnosti

  • jednoduché nastavení charakteristiky
  • odolnost vůči nárazům a vibracím se stupněm krytí IP67/68
  • volitelné pouzdro odolné vůči tlaku, vhodné pro offshore aplikace
  • s analogovými signály, digitálními rozhraními, sběrnicemi Feldbus nebo Ethernetem

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat