Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně
Rozměr
83,5 × 124,5 × 116,6 mm
Provedení
Lišta DIN
Upevnění
Montáž montážní lišty
Materiál pouzdra
Kov
Připojení
Svorka, 0,25–4 mm²
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-100-004 | BAE PS-XA-1W-24-100-018 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.038,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 83,5 × 124,5 × 116,6 mm | 60 × 123,6 × 117,6 mm |
|---|---|---|
| Provedení | Lišta DIN | Lišta DIN |
| Upevnění | Montáž montážní lišty | Montáž montážní lišty |
| Materiál pouzdra | Kov | Kov |
| Připojení | Svorka, 0,25–4 mm² | Svorka, 0,25–4 mm² |
| Vstupní napětí | 115/230 V AC automatický výběr, jednofázový | 100–240 V AC, jednofázový |
| Výstupní jmenovité napětí DC | 24 V | 24 V |
| Výstupní jmenovitý proud | 10 A | 10 A |
| Krytí | IP 20 | IP 20 |
| Schválení/konformita |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Teplota prostředí | -40...70 °C | -20...70 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD