Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podsvětlovací zařízení
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m
Provedení
Osvětlení pozadí
Rozměr
43 × 9,5 × 64,5 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
208 mA
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD