Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kruhové osvětlení
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m
Provedení
Kruhové osvětlení
Rozměr
Ø 116 × 20,5 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
830 mA, 1370 mA (režim Boost)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD