Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Převodníky signálů
Funkce
Čítač dílů (1 imp. na díl)
Dělič (1 imp. na × dílů)
Spínací zesilovač do 400 mA
Klopný obvod (tlačítko start/stop)
Spínací invertor (NO/NC)
Dělič (1 imp. na × dílů)
Spínací zesilovač do 400 mA
Klopný obvod (tlačítko start/stop)
Spínací invertor (NO/NC)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Digitální vstupy
PNP
Připojení
Konektor, M12 × 1
Přípojka snímač
Zásuvka M12 × 1, 4pólová
Doporučená alternativa
BAE012T
Převodníky signálů
BAE SC-XA-C01
Dostupnost
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS S-C01 | BAE SC-XA-C01 | |
|
1.776,40 CZK
Ceníková cena
|
1.692,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Funkce |
Čítač dílů (1 imp. na díl) Dělič (1 imp. na × dílů) Spínací zesilovač do 400 mA Klopný obvod (tlačítko start/stop) Spínací invertor (NO/NC) |
Spínací invertor (NO/NC) Klopný obvod (tlačítko start/stop) Dělič (1 imp. na × dílů) Čítač dílů (1 imp. na díl) Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Digitální vstupy | PNP | PNP |
| Připojení | Konektor, M12 × 1 | Konektor, M12 × 1 |
| Přípojka snímač | Zásuvka M12 × 1, 4pólová | Zásuvka M12 × 1, 4pólová |
| Materiál pouzdra | PBT PA | PBT PA |
| Rozměr | Ø 20 × 60 mm | Ø 20 × 60 mm |
| Teplota prostředí | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD