Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Převodníky signálů
Funkce
Spínací zesilovač do 400 mA
Výstupní převodník (PNP/NPN)
Spínací invertor (NO/NC)
Výstupní převodník (PNP/NPN)
Spínací invertor (NO/NC)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Digitální vstupy
PNP
Připojení
Konektor, M12 × 1
Přípojka snímač
Zásuvka M12 × 1, 4pólová
Doporučená alternativa
BAE012W
Převodníky signálů
BAE SC-XA-F06
Dostupnost
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS S-F01 | BAE SC-XA-F06 | |
|
1.776,40 CZK
Ceníková cena
|
1.692,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Funkce |
Spínací zesilovač do 400 mA Výstupní převodník (PNP/NPN) Spínací invertor (NO/NC) |
Výstupní převodník (PNP/NPN) Spínací invertor (NO/NC) Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Digitální vstupy | PNP | PNP |
| Připojení | Konektor, M12 × 1 | Konektor, M12 × 1 |
| Přípojka snímač | Zásuvka M12 × 1, 4pólová | Zásuvka M12 × 1, 4pólová |
| Materiál pouzdra | PBT PA | PBT PA |
| Rozměr | Ø 20 × 60 mm | Ø 20 × 60 mm |
| Teplota prostředí | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD